Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 17 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB3, 19 x 19 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.1 mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.8 mm
BREITEW
Width (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.4 mm
KLEBER
Kleber
URL1
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D