IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-01557
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
with adhesive
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 10. 17. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/adhesive/mb3.prj},{NB=151-01557},{IDNR=151-01557},{VERS=22},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.000},{PWID=0},{MANUFACTURE19=MB3APT-I},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel 19x19 schwarz},{DESCRIPTION15=Die SolidTack Befestigungselemente mit Spezialkleber sind insbesondere für problematische Oberflächen entwickelt worden (niederenergetische Kunststoffe wie z. B. PP und PE, lackierte Oberflächen). Das bei diesen Elementen verwendete Klebeband besteht komplett aus Acrylat mit einer sehr guten Anfangshaftung.},{EAN=0},{ID_MANUFACT17=151-01557},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27149207}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB3, 19 x 19 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identification
151-01557
151-01557
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MB3APT-I
MB3APT-I
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount 19x 19 black
Fixing Mount 19x 19 black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.1
mm
LAENGEL
Length L
19
19
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.8
mm
BREITEW
Width (W)
19
19
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.4
mm
KLEBER
Kleber
Acrylate with base of acrylic foam
Acrylate with base of acrylic foam
URL1
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D