Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 17 окт. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB3, 19 x 19 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.1 mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.8 mm
BREITEW
Width (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.4 mm
KLEBER
Kleber
URL1
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D