Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年10月17日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB3, 19 x 19 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-01557
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.1 mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.8 mm
BREITEW
Width (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.4 mm
KLEBER
Kleber
URL1
Deeplink
Deeplink
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D