Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
TY3, 14 x 20 mm
Stückliste
HellermannTyton 151-11319
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
TY3G1S
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
2.2 mm
LAENGEL
Länge L
20.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
HOEHEH
Höhe H
3.7 mm
BREITEW
Breite W
14.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
4.0 mm
KLEBER
Kleber
Acrylat mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D