Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
TY3, 14 x 20 mm
Nomenclature
HellermannTyton 151-11319
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
MANUFACTURE19
Description type fabricant
TY3G1S
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
2.2 mm
LAENGEL
Longueur (L)
20.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100.000
HOEHEH
Hauteur (H)
3.7 mm
BREITEW
Largeur (W)
14.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
4.0 mm
KLEBER
Adhésif
Acrylique sur mousse polyuréthane
URL1
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D