Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
TY8, 25 x 32 mm
Stückliste
HellermannTyton 151-11810
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
TY8G1S
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
3.2 mm
LAENGEL
Länge L
32.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
HOEHEH
Höhe H
5.45 mm
BREITEW
Breite W
25.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
8.0 mm
KLEBER
Kleber
Acrylat mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D