IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-01906
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/arrow_head.prj},{NB=151-01906},{IDNR=151-01906},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=10000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=10.790},{TAX_N=0.190},{PWID=204},{MANUFACTURE19=SFC3},{DESCRIPTION14=Fussteil schwarz},{DESCRIPTION15=Die Steckanker der SFC-Serie sind in Verbindung mit einem Kabelbinder eine rationelle Lösung zum Bündeln und Befestigen. Die Steckanker können mit unterschiedlichen Kabelbindern verwendet werden und sind für verschiedene Lochbohrungen und Blechstärken geeignet. Die Sockel werden per Hand in die Lochbohrung eingedrückt und verhaken sich im Blech. Der SFC3 verfügt zusätzlich über einen Teller, welcher eine bessere Stabilität gewährleistet.},{EAN=5022660159916}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
With arrowhead
Bill of material
HellermannTyton 151-01906
IDNR
Identification
151-01906
151-01906
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SFC3
SFC3
DESCRIPTION14
Short Description
foot part black
foot part black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3
6.3
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.80
0.80
mm
LAENGEL
Length L
15.5
15.5
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
1.80
1.80
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10000
10000
HOEHEH
Height (H)
8.8
8.8
mm
BREITEW
Width (W)
22.0
22.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
8.8
8.8
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
HOEHEH2
Height (H2)
mm
FUERKABELBI69
for Cable Ties
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D