IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-21319
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ty_serie.prj},{NB=151-21319},{IDNR=151-21319},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=15.430},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=429},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
TY-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-21319
IDNR
Identification
151-21319
151-21319
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount natural
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
TY3G1
TY3G1
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
2.2
2.2
mm
LAENGEL
Length L
20.0
20.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.7
3.7
mm
BREITEW
Width (W)
14.0
14.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.0
4.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D