Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
5.0 mm
Stückliste
HellermannTyton 150-47700
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
LAENGEL
Länge L
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500
HOEHEH
Höhe H
mm
BREITEW
Breite W
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
HOEHEH2
Höhe H2
mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
mm
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D