IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 150-47700
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
with weld stud mount
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/weld_stud_mount/5_0_mm.prj},{NB=150-47700 (1)},{IDNR=150-47700},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500},{PRICE_EUR_N=12.280},{TAX_N=0.190},{VERS=2},{PWID=766},{MANUFACTURE19=SBF2},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle schwarz},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
5.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 150-47700
IDNR
Identification
150-47700
150-47700
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SBF2
SBF2
VERSION
Version
Auslieferungszustand
Einbauzustand
Auslieferungszustand
Einbauzustand
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Clip, black
Fixing Clip, black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGEL
Length L
47.7
47.7
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500
HOEHEH
Height (H)
18.2
18.2
mm
BREITEW
Width (W)
10
10
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
HOEHEH2
Height (H2)
13.5
13.5
mm
LAENGEL2
Length (L2)
0
0
mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
5
5
mm
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
0
0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D