Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
3.0 - 6.0 mm panel thickness
Nomenclature
HellermannTyton 151-00234
IDNR
Identification
151-00234
MANUFACTURE19
Description type fabricant
EC41
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6 modifié chocs (PA6HIR)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
22.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
3.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
15.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
6.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
750.000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C, (+105 °C, 500 h)
NENNMASS
Ø nominal
mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
2 x 8.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D