IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00368
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
with weld stud mount
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/weld_stud_mount/ahc_serie_5.prj},{NB=151-00368(1)},{IDNR=151-00368},{VERS=4},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=30.100},{TAX_N=0.190},{PWID=754},{MANUFACTURE19=AHC2SS},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
5.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-00368
IDNR
Identification
151-00368
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
AHC2SS
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
11.0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
20.0
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
mm
LAENGEL
Length L
29.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000.000
BREITEW
Width (W)
10.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
TELLER
Disc ∅
mm
LAENGEL2
Length L2
mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
5.0
mm
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D