Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PCS-PCS Coupleur à compression, IP65
Nomenclature
HellermannTyton 166-31700
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord à compression métallique, coupleur
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Couleur
Métal (ML)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
10.000
NENNMASS
Ø nominal
mm
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Diamètre int. minimal
mm
L
SW corps principal
mm
M
Longueur
mm
N
SW corps principal
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D