IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
STCD14
Carl Hirschmann
Supporting / guiding joints
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hirschmann/supporting_guiding_joints/stcd_asmtab.prj},{NB=STCD14(0)},{SERIES=STCD},{SIZE=14},{A=5},{B=25.5},{C=16},{D1=36.5},{D2=19.10},{DA=31},{DS=35},{G1=M36x1,5},{G2=M14x1,5},{H=21},{H1=68},{SW=46},{SW1=22},{SW2=19},{ALPHA=0.0},{MAXALPHA=22.5},{ALPHAMIN=-22.500},{ALPHAMAX=22.500},{F1=13.5},{F2=28.5},{F3=92.0},{F4=80},{WEIGHT=0},{PPATH=stcd_metric_seald/stcd/parts/stcd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
STCD - Metric seald
Bill of material
STCD14
SERIES
Series
STCD
SIZE
Size
14
14
A
a
5
5
mm
B
b
25.5
25.5
mm
C
c
16
16
mm
D1
Ød1 -0.02/-0.03
36.5
36.5
mm
D2
Ød2
19.10
19.10
mm
DA
ØdA min.
31
31
mm
DS
ØdS
35
35
mm
G1
M36x1,5
M36x1,5
G2
M14x1,5
M14x1,5
H
21
21
mm
H1
68
68
mm
SW
46
46
mm
SW1
22
22
mm
SW2
19
19
mm
ALPHA
Angle of misalignement
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignement
22.5
22.5
°
F1
max. permissible static radial load rating Co, ra
13.5
13.5
kN
F2
max. permissible static axial tensile load rating Co, ax
28.5
28.5
kN
F3
max. permissible static axial compressive load rating Co, ax
92.0
92.0
kN
F4
max. tightening torque SW1 property class 10.9
80
80
Nm
WEIGHT
Weight
0
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D