IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Blind Rivet FERO 10791048125
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Structural Blind Rivet-BULB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/structural_blind_rivet_bulb/fero_bulb_a2a2_fk.prj},{NB=Blind Rivet FERO 10791048125 (l_3.5)},{ARTNR=10791048125},{D=4.8},{DB1=4.900},{KB1=3.5},{KB2=6.0},{SL1=12.5},{HK=1.50},{DK=9.6},{DM=3.2},{SBK=5500.0},{ZBK=5000.0},{KG=4.46},{KGS=4.460},{MIN=24.000},{V=1},{BEZ=HONSEL-Blindniet FERO®-BULB Edelstahl / Edelstahl Flachkopf (hochfest)},{MAT1=Edelstahl A2},{MAT2=Edelstahl A2},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=5,1},{G=xxx},{M=500},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111931375},{EOLDATE=},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{FORM=l},{KB=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
FERO® Stainless Steel / Stainless Steel Dome Head - Structural Blind Rivet
Bill of material
Blind Rivet FERO 10791048125
ARTNR
Item number
10791048125
10791048125
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Blindniet FERO®-BULB Edelstahl / Edelstahl Flachkopf (hochfest)
FORM
Display format
Delivery condition ✔
Delivery condition
Delivery condition
Installed state
Installed state
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Stainless Steel A2
MAT2
Material pin
Stainless Steel A2
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Dome Head
D
Shaft diameter (d)
4.8
4.8
mm
DB1
Bore hole diameter from
4.900
4.900
mm
KB1
Clamping range from
3.5
3.5
mm
KB2
Clamping range up to
6.0
6.0
mm
SL1
Shaft length (l)
12.5
12.5
mm
HK
Head height (k)
1.50
1.50
mm
DK
Head diameter (dk)
9.6
9.6
mm
DM
Mandrel diameter (dm)
3.2
3.2
mm
SBK
Min. Shear strength
5500.0
5500.0
N
ZBK
Min. tensile strength
5000.0
5000.0
N
KGS
Weight/pcs
4.460
4.460
kg
M
CAPACITY
500
500
INFOPDF
Info
PDF
EAN
4016111931375
4016111931375
ZTN
83082000
ECLS
23120402
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D