Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CLAhuss - Manette indexable avec taraudage et embase - Hygienic Usit®
Nomenclature
HPC - CLA03M8/HUSS
REF
Référence
X
Ø
T
mm
D
Ø
mm
D1
Ø
23.6 mm
D2
Ø
24.9 mm
H
54.7 mm
H1
12.1 mm
H2
44 mm
H3
77 mm
H4
73.5 mm
A
81.5 mm
A1
94 mm
B
14.2 mm
NDD
Nombre de dents
20
INFO
Informations
Information
INFO
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D