IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0229-02988
Hub City
Worm Gear Drives
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/accessories/adjustable_base_kits.prj},{NB=0229-02988},{A=0.87500000},{B=1.43750000},{C=3.93750000},{D=3.50000000},{H=0.37500000},{J=2.50000000},{K=3.00000000},{M=6.00000000},{N=7.25000000},{P=1.25000000},{Q=2.50000000},{R=5.00000000},{S=7.00000000},{T=0.56250000},{NS=0.375000},{D1=7.260},{D2=6.000},{D3=2.8750},{D4=7.000},{D5=5.000},{D6=1.250},{D7=5.510},{D8=3.010},{D9=5.000},{H1=1.438},{H2=0.875},{H3=0.810},{H4=0.400},{HOLE1=0.406250},{HOLE2=0.560},{AF=0.5625},{NHH=0.37500},{HH=0.293},{SQUARE=0.3750},{NS1=0.375},{SAF=0.56250},{SHH=0.25000},{PITCH=0.06250},{SL=1.00000},{WT=0.09400},{WD=0.68000},{L1=2.260},{L2=6.630},{L3=4.770},{L4=4.510},{L5=1.010},{L6=1.361},{L7=0.460},{L8=1.3600},{ANGLE=30.000},{PN=0229-02988},{MN=240}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Adjustable Base Kits - Worm Gear Accessories
Bill of material
0229-02988
PN
Part No.
0229-02988
0229-02988
MN
Model Number
240
240
RATIO
Ratio
N/A
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
N/A
DESCRIPTION
Description
240 KIT, MTG Base HCI
240 KIT, MTG Base HCI
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
N/A
ID
Input Diameter
N/A
OT
Output Type
N/A
WTL1
Adjustable Base Kit Shipping Wt. Lbs.
8.0
8.0
SBKN
Spacer Block Kit Number - Contact Factory For Availability
N/A
N/A
WTL2
Spacer Block Kit Shipping Wt. Lbs.
N/A
N/A
A
7/8
7/8
인치
B
1 7/16
1 7/16
인치
C
3 15/16
3 15/16
인치
D
3 1/2
3 1/2
인치
E
N/A
N/A
인치
F
N/A
N/A
인치
H
3/8
3/8
인치
J
2 1/2
2 1/2
인치
K
3
3
인치
M
6
6
인치
N
7 1/4
7 1/4
인치
P
1 1/4
1 1/4
인치
Q
2 1/2
2 1/2
인치
R
5
5
인치
S
7
7
인치
T
9/16
9/16
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D