IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0229-02963
Hub City
Worm Gear Drives
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/accessories/vertical_mounting_kits_asmtab.prj},{NB=0229-02963_AL},{MN=240},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{AS=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{BMR=242 or 245},{SBR=1.000},{Z=3.63},{A2=0.31},{B2=9.98},{B3=6.50},{C2=7.75},{C3=5.75},{D2=2.88},{D3=2.88},{E2=0.44},{BS=6.93800},{WTHK=0.18150},{WID=0.42000},{WOD=1.44000},{HEX=0.56250},{HH=0.25000},{HD1=5.000},{D=2.50000},{MT=2.97000},{HD2=2.875},{PPATH=vertical_mounting_kits_parts/vertical_mounting_kits_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Vertical Mounting Kits
Bill of material
0229-02963
PN
Part No.
0229-02963
0229-02963
MN
Model Number
240
240
RATIO
Ratio
N/A
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Outer Diameter
N/A
AS
Assembly Style
AL
AR
BL
CR
BR
CL
AL
AR
BL
CR
BR
CL
DESCRIPTION
Description
240 Kit, Vertical Mount AL,AR
240 Kit, Vertical Mount AL,AR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
N/A
ID
Input Diameter
N/A
OT
Output Type
N/A
BMR
Base Model Required
242 or 245
242 or 245
SBR
Stock Bore Required
1.000
1.000
인치
WTL
Shipping Wt. Lbs.
12.9
12.9
T
5.63
5.63
인치
T2
6.13
6.13
인치
U
1.000/.999
1.000/.999
인치
V
3.44
3.44
인치
V1
2.50
2.50
인치
W
2.58
2.58
인치
X
1/4 X 1/8
1/4 X 1/8
인치
Y
2.13
2.13
인치
Y1
1.88
1.88
인치
Z
3.63
3.63
인치
A2
0.31
0.31
인치
B2
9.98
9.98
인치
B3
6.50
6.50
인치
C2
7.75
7.75
인치
C3
5.75
5.75
인치
D2
2.88
2.88
인치
D3
2.88
2.88
인치
E2
0.44
0.44
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D