IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW7007-75/1-WR LA-L
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW7000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw7000/gw7007_asmtab.prj},{NB=GW7007-75/1-WR_LA-L},{MN=GW7007},{PRIM=Custom},{SEC=GW707},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.937},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Shaft},{CD=7.0015},{CD1=3.251},{A=10.5675},{A1=4.995},{B=4.3235},{B1=2.624},{D=7.59},{D1=3.50},{E=12.92350},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 x 3/32},{K=1.75},{T1=3.9375},{WTL=643},{S=14.574},{U=2.937},{V=7.630},{X=3/4 x 3/8},{Y=6.44},{Z=8.49750},{A2=1.75},{B2=22.00},{C2=19.000},{D2=9.500},{E2=1-1/8},{P2=10.75},{R2=3/8 NC x 1.00 DP},{X2=2.00},{Y2=1.00},{PPATH=parts/gw7007_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7007 - Series GW7000
Bill of material
GW7007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW7007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW7007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.937
인치
DESCRIPTION
Description
GW7007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015
인치
CD1
C.D.1
3.251
인치
A
10.5675
인치
A1
4.995
인치
B
4.3235
인치
B1
2.624
인치
D
7.59
인치
D1
3.50
인치
E
12.92350
인치
F
2.35
인치
G
0.875
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J
3/16 x 3/32
K
1.75
인치
T1
3.9375
인치
WTL
Wt
643
Lbs
S
14.574
인치
U
2.937
인치
V
v
7.630
인치
X
3/4 x 3/8
인치
Y
6.44
인치
Z
8.49750
인치
A2
1.75
인치
B2
22.00
인치
C2
19.000
인치
D2
9.500
인치
E2
1-1/8
인치
P2
10.75
인치
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
2.00
인치
Y2
1.00
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D