Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7008 - Series GW7000
Bill of material
GW7008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW7008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW7008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.937 英寸
DESCRIPTION
Description
GW7008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 英寸
A
10.5675 英寸
B
4.3235 英寸
D
7.585 英寸
E
12.9235 英寸
S
14.574 英寸
U
2.937 英寸
V
7.630 英寸
X
3/4 X 3/8 英寸
Y
6.44 英寸
Z
8.49750 英寸
A2
1.75 英寸
B2
22.000 英寸
C2
19 英寸
D2
9.5 英寸
E2
1-1/8 英寸
P2
10.75 英寸
R2
3/8 NC X 1.00 DP
X2
2.00 英寸
Y2
1.00 英寸
WTL
Wt
647 Lbs
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.135 英寸
J
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.190 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A1
4.995 英寸
B1
2.624 英寸
D1
3.50 英寸
T1
3.9375 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D