Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1804 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18521_LA-LR
PN
Part No.
0230-18521_LA-LR
MN
Model Number
1804
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
184-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.750 Pouce
DESCRIPTION
Description
1804 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
1.751 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.260 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.374 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
1.875 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.495 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pouce
I2
3.272 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
S
7.000 Pouce
T
3.500 Pouce
T1
1.56 Pouce
U
0.7495 Pouce
V1
1.780 Pouce
V2
1.545 Pouce
W
1.540 Pouce
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.500 Pouce
Q1
5.120 Pouce
Q2
3.440 Pouce
AA
3.1250 Pouce
BB
1.5625 Pouce
CC
1.6250 Pouce
DD
0.8125 Pouce
EE
1/4-20UNC - 2B Pouce
FF
0.500 Pouce
GG
0.500 Pouce
HH
4.1880 Pouce
JJ
2.0940 Pouce
KK
2.7500 Pouce
LL
1.3750 Pouce
MM
5/16-18UNC -2B Pouce
NN
0.6300 Pouce
OO
0.6300 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D