Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1805 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18641_LA-A
PN
Part No.
0230-18641_LA-A
MN
Model Number
1805
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
185-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1805 50/1 WR 48CZ 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Дюйм
CD1
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.260 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.374 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.875 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.495 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
4.810 Дюйм
T
2.405 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.93850 Дюйм
X
X Keyway
1/4 X 1/8 Дюйм
Y
10-24NC x 1/4 Дюйм
Q1
5.120 Дюйм
Q2
3.440 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D