IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-30101 DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3201_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-30101_DL-LR},{OD=1.375},{ID=0.625},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{F=1.760},{H=1.760},{I=4.820},{K=1.594},{S=10.880},{T=5.440},{T1=2.065},{V1=2.840},{V2=2.605},{W=2.750},{Y=2.470},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{AA=6.2500},{BB=3.1250},{CC=2.7500},{DD=1.3750},{FF=0.7500},{GG=0.7500},{HH=7.5000},{JJ=3.7500},{KK=4.0000},{LL=2.0000},{NN=0.8800},{OO=0.8800},{WTL=0},{AX=4.37500},{MN=3201},{PRIM=211},{SEC=324-143TC},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.624},{J=3/16 x 3/32},{U=1.3745},{X=5/16 x 5/32},{EE=1/2-13UNC - 2B},{MM=7/16-14UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3201 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30101_DL-LR
PN
Part No.
0230-30101_DL-LR
MN
Model Number
3201
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
AS
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.375
인치
DESCRIPTION
Description
3201 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251
인치
CD1
C.D.1
2.063
인치
A
5.311
인치
A1
3.635
인치
B
2.124
인치
B1
1.500
인치
D
3.250
인치
D1
2.437
인치
E
8.085
인치
F
1.760
인치
G
0.624
인치
H
1.760
인치
I
4.820
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
인치
K
1.594
인치
S
10.880
인치
T
5.440
인치
T1
2.065
인치
U
1.3745
인치
V1
2.840
인치
V2
2.605
인치
W
2.750
인치
X
X Keyway
5/16 x 5/32
인치
Y
2.470
인치
Q1
8.620
인치
Q2
5.200
인치
AA
6.2500
인치
BB
3.1250
인치
CC
2.7500
인치
DD
1.3750
인치
EE
1/2-13UNC - 2B
인치
FF
0.7500
인치
GG
0.7500
인치
HH
7.5000
인치
JJ
3.7500
인치
KK
4.0000
인치
LL
2.0000
인치
MM
7/16-14UNC - 2B
인치
NN
0.8800
인치
OO
0.8800
인치
WTL
Wt.
0
Lbs
AX
4.37500
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D