Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3204 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30921_LA-R
PN
Part No.
0230-30921_LA-R
MN
Model Number
3208
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
328-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.375 Pulgada
DESCRIPTION
Description
3208 50/1 WR 48CZ Single Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 Pulgada
CD1
C.D.1
2.063 Pulgada
A
5.311 Pulgada
A1
3.635 Pulgada
B
2.124 Pulgada
B1
1.500 Pulgada
D
3.250 Pulgada
D1
2.437 Pulgada
E
8.085 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
T1
2.06 Pulgada
S
9.500 Pulgada
U
1.44 Pulgada
V
4.68000 Pulgada
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
3.870 Pulgada
Z
6.220 Pulgada
A2
0.75 Pulgada
B2
11.00 Pulgada
C2
9.000 Pulgada
D2
4.500 Pulgada
E2
0.5625 Pulgada
P2
4.75 Pulgada
R2
5/16 NC X 1.00 DP
X2
0.75 Pulgada
Y2
0.38 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D