IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-06425
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 130
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series130/131l_asmtab.prj},{NB=0220-06425},{MN=131L},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=0.625},{PT=Right Angle},{PL=PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.50},{OT=Shaft},{CD=1.334},{A=2.28},{B=1.186},{C=3.120},{D=1.562},{E=4.082},{F=1.35},{G=.500/.499},{H=1.54},{I=3.82},{J=1/8 X 1/16},{K=1.16},{S=6.50},{T=3.25},{U=.625/.624},{V=1.69},{W=N/A},{X=3/16 X 3/32},{Y=1.38},{AA=2.250},{BB=1.125},{CC=1.625},{DD=0.812},{EE=1/4 UNC},{FF=0.50},{GG=0.50},{HH=3.250},{JJ=1.625},{KK=2.000},{LL=1.000},{MM=5/16 NC},{NN=0.75},{WTL=10},{PPATH=parts/131l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
131L Hub City Models - 130 Series
Bill of material
0220-06425
PN
Part No.
0220-06425
MN
Model Number
131L
RATIO
Ratio
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
A Style
B Style
C Style
A Style
B Style
C Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625
인치
DESCRIPTION
Description
131L 5/1 A WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.50
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
1.334
인치
A
2.28
인치
B
1.186
인치
D
1.562
인치
E
4.082
인치
F
1.35
인치
G
.500/.499
인치
H
1.54
인치
I
3.82
인치
J
J Keyway
1/8 X 1/16
K
1.16
인치
S
6.50
인치
T
3.25
인치
U
.625/.624
인치
V
1.69
인치
W
N/A
X
X Keyway
3/16 X 3/32
Y
1.38
인치
AA
2.250
인치
BB
1.125
인치
CC
1.625
인치
DD
0.812
인치
EE
1/4 UNC
인치
FF
0.50
인치
GG
0.50
인치
HH
3.250
인치
JJ
1.625
인치
KK
2.000
인치
LL
1.000
인치
MM
5/16 NC
NN
0.75
인치
WTL
Wt. Lbs.
10
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D