Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
183L Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-15986
PN
Part No.
0220-15986
MN
Model Number
183L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pulgada
DESCRIPTION
Description
183L 5/1 R WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.7510 Pulgada
A
2.65 Pulgada
B
1.3740 Pulgada
D
1.875 Pulgada
E
5 Pulgada
F
1.35 Pulgada
G
0.4995 Pulgada
H
1.54 Pulgada
I
4.19 Pulgada
J
J Keyway
1/8 x 1/16
K
1.160 Pulgada
D4
3.125 Pulgada
S
0.9075 Pulgada
T
2.405 Pulgada
Z
3.3125 Pulgada
PP
4.25 Pulgada
RR
0.22 Pulgada
SS
0.2500 Pulgada
TT
4.88 Pulgada
WW
6.500 Pulgada
XX
0.34375 Pulgada
YY
5.875 Pulgada
ZT
5.710 Pulgada
WTL
Wt.
18 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC X 1/4 LG
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D