IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-01819
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
180 PCX Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series180_pcx/182l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-01819},{MN=182L},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=1.751},{A=3.260},{B=1.374},{C=3.440},{D=1.875},{E=5.000},{F=1.760},{G=0.624},{H=1.760},{I=4.445},{J=3/16 x 3/32 },{K=1.594},{S=4.810},{T=2.405},{X=1/4 x 1/8},{Y=10-24NC x 3/8},{Q1=5.120},{Q2=3.440},{AA=3.125},{BB=1.5625},{CC=1.625},{DD=0.8125},{EE=1/4-20UNC - 2B},{FF=0.500},{GG=0.500},{HH=4.188},{JJ=2.094},{KK=2.750},{LL=1.375},{MM=5/16-18UNC -2B},{NN=0.630},{OO=0.630},{WTL=0},{PPATH=parts/182l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
182L PCX Hub City Models - 180 Series PCX
Bill of material
0230-01819
PN
Part No.
0230-01819
MN
Model Number
182L
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
STYLE
Style
A Style
B Style
A Style
B Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
15/16
1
15/16
1
DESCRIPTION
Derscripton
182L 5/1 A WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751
인치
A
3.260
인치
B
1.374
인치
D
1.875
인치
E
5.000
인치
F
1.760
인치
G
0.624
인치
H
1.760
인치
I
4.445
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.594
인치
S
4.810
인치
T
2.405
인치
U
0.93850
인치
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
Y Socket Setscrew
10-24NC x 3/8
Q1
5.120
인치
Q2
3.440
인치
AA
3.125
인치
BB
1.5625
인치
CC
1.625
인치
DD
0.8125
인치
EE
1/4-20UNC - 2B
FF
0.500
인치
GG
0.500
인치
HH
4.188
인치
JJ
2.094
인치
KK
2.750
인치
LL
1.375
인치
MM
5/16-18UNC -2B
NN
0.630
인치
OO
0.630
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D