IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-11941
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
series300_pcx
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series300_pcx/303l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-11941},{MN=303L},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Hollow Bore},{CD=3.001},{A=5.1247},{B=2.624},{D=3.250},{E=8.875},{F=2.448},{G=0.875},{H=2.550},{I=6.568},{J=3/16 x 3/32},{K=1.75},{S=0.353},{T=2.965},{Z=3.777},{AA=7.000},{BB=3.500},{CC=4.000},{DD=2.000},{EE=7/16-14UNC - 2B},{FF=0.875},{GG=0.875},{SS=0.500},{TT=7.380},{WW=9.899},{XX=0.406},{YY=9.000},{ZT=6.742},{WTL=0},{PPATH=parts/303l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
303L PCX Hub City Models - 300 Series PCX
Bill of material
0230-11941
PN
Part No.
0230-11941
MN
Model Number
303L
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
STYLE
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-7/8
1-15/16
2
2-3/16
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-7/8
1-15/16
2
2-3/16
인치
DESCRIPTION
Description
303L 5/1 L WR 1
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.001
인치
A
5.1247
인치
B
2.624
인치
D
3.250
인치
E
8.875
인치
F
2.448
인치
G
0.875
인치
H
2.550
인치
I
6.568
인치
J
J Keyway P&W
3/16 x 3/32
K
1.75
인치
S
0.353
인치
T
2.965
인치
U
1.189
인치
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Z
3.777
인치
AA
7.000
인치
BB
3.500
인치
CC
4.000
인치
DD
2.000
인치
EE
7/16-14UNC - 2B
인치
FF
0.875
인치
GG
0.875
인치
SS
0.500
인치
TT
7.380
인치
WW
9.899
인치
XX
0.406
인치
YY
9.000
인치
ZT
6.742
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D