IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-11521
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
series300_pcx
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series300_pcx/307_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-11521},{MN=307},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1.4375},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Shaft},{CD=3.001},{A=5.1247},{B=2.624},{C=5.250},{D=3.250},{E=8.875},{F=2.448},{G=0.875},{H=2.550},{I=6.568},{J=3/16 x 3/32 },{K=1.75},{R=2.625},{S=9.780},{U=1.436},{V=4.960},{X=3/8 X 3/16},{Y=4.078},{Z=4.592},{A2=0.780},{B2=11.000},{C2=9.000},{D2=4.500},{E2=0.562},{P2=5.120},{R2=5/16-18 UNC X 1.00 DP},{X2=0.750},{Y2=0.375},{AA=7.000},{BB=3.500},{CC=4.000},{DD=2.000},{EE=7/16-14UNC - 2B},{FF=0.875},{GG=0.875},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{OO=N/A},{WTL=0},{PPATH=parts/307_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
307 PCX Hub City Models - 300 Series PCX
Bill of material
0230-11521
PN
Part No.
0230-11521
MN
Model Number
307
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
STYLE
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.4375
인치
DESCRIPTION
Description
307 5/1 L WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.001
인치
A
5.1247
인치
B
2.624
인치
D
3.250
인치
E
8.875
인치
F
2.448
인치
G
0.875
인치
H
2.550
인치
I
6.568
인치
J
J Keyway P&W
3/16 x 3/32
K
1.75
인치
R
2.625
인치
S
9.780
인치
U
1.436
인치
V
4.960
인치
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
4.078
인치
Z
4.592
인치
A2
0.780
인치
B2
11.000
인치
C2
9.000
인치
D2
4.500
인치
E2
0.562
인치
P2
5.120
인치
R2
5/16-18 UNC X 1.00 DP
인치
X2
0.750
인치
Y2
0.375
인치
AA
7.000
인치
BB
3.500
인치
CC
4.000
인치
DD
2.000
인치
EE
7/16-14UNC - 2B
인치
FF
0.875
인치
GG
0.875
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
인치
NN
N/A
인치
OO
N/A
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D