Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
W156L PCX Hub City Models - W150 Series PCX
Bill of material
0230-01201
PN
Part No.
0230-01201
MN
Model Number
156L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625 英寸
DESCRIPTION
Description
156L 5/1 L WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Pag Lubed Power CubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Quill
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.541 英寸
A
3.165 英寸
B
1.928 英寸
D
1.906 英寸
E
5.375 英寸
G
48CZ Nema Frame
I
3.990 英寸
I2
3.802 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.594 英寸
N
4.350 英寸
N2
3.875 英寸
S
5.420 英寸
T
2.710 英寸
U
0.62675 英寸
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Z
2.941 英寸
AA
4.188 英寸
BB
2.094 英寸
CC
2.750 英寸
DD
1.375 英寸
EE
5/16-18UNC - 2B 英寸
FF
0.625 英寸
GG
0.625 英寸
SS
0.380 英寸
TT
4.509 英寸
WW
5.924 英寸
XX
0.344 英寸
YY
5.000 英寸
ZT
5.651 英寸
WTL
Wt.
16 Lbs
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D