IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
3010220011920
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_l_301.prj},{NB=3010220011920},{ARTNR=3010220011920},{DN1=100},{D=220},{B=20},{D5=119},{K=180},{D2=18},{SA=8},{AUS=ISO Typ C},{GEW=1.255},{PG=Flansche},{PUG=Losflansche},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AC-AlSi12(Cu)K/S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, ISO Typ C, sim. to DIN 2642
Bill of material
3010220011920
ARTNR
Part number
3010220011920
3010220011920
DN
NB
100
100
mm
D
Outside Ø
220
220
mm
B
Height
20
20
mm
D5
Inside Ø
119
119
mm
K
Hole Circle Ø
180
180
mm
D2
Hole Ø
18
18
mm
SA
Bolt Number [Piece]
8
8
AUS
Version
ISO Typ C
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
1.255
1.255
BEZ
Article Indication
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, ISO Typ C, sim. to DIN 2642
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Loose Flanges
NORM
Standard
sim. to DIN 2642
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D