IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2-RP4NA-I-20-6-30-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCA2 series
Short body type - Tapped Hole Mounting Type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rca2_series/tapped_hole_mounting_type/rca2_rp4n_asmtab.prj},{NB=RCA2-RP4NA-I-20-6-30-A1-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCA2-RP4N},{ET=Incremental},{MT=20},{LEAD=6},{STROKE=30},{CON=A1},{CT=2},{CL=P},{BR=},{OCD=},{POR=0},{X=2},{PPATH=../../../../small_size_robot_cylinder/rod_type/short_body_type/tapped_hole_mounting_type/rca2_series/rca2_rp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2 - RP4NA
Bill of material
RCA2-RP4NA-I-20-6-30-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCA2-RP4NA-I-20-6-30-A1-P
ET
Encoder type
Incremental
MT
Motor Type
20
W
LEAD
Lead
Ball screw 6mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Slide screw 6mm
Slide screw 4mm
Slide screw 2mm
Ball screw 6mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Slide screw 6mm
Slide screw 4mm
Slide screw 2mm
mm
STROKE
Stroke
30.000
50.000
30.000
50.000
mm
CON
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CT
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
CL
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
BR
Option: Brake
without Brake
with Brake
without Brake
with Brake
OCD
Option ; Cable Direction
Standard
Rod direction
Direction left
Direction right
Standard
Rod direction
Direction left
Direction right
POR
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D