IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2W-RP5N-I-60-10-50-T2-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCS2W
Short body type - Tapped Hole Mounting Type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcs2w/tapped_hole_mounting_type/rcs2w_rp5n_asmtab.prj},{NB=RCS2W-RP5N-I-60-10-50-T2-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCS2W-RP5N},{ET=Incremental},{MT=60},{LEAD=10},{STROKE=50},{CON=T2},{CT=2},{CL=P},{BR=BR},{OPTCE=},{OCD=},{OPTF=},{OPTWP=},{POR=0},{X=2},{PPATH=assemblies/rcs2_rp5n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2W - RP5N
Bill of material
RCS2W-RP5N-I-60-10-50-T2-P
CNSORDERNO
Order number
RCS2W-RP5N-I-60-10-50-T2-P
ET
Encoder Type
Incremental
MT
Motor Type
60
W
LEAD
Lead
10
5
2.5
10
5
2.5
mm
STROKE
Stroke
50
75
50
75
mm
CON
Controller
T2
CT
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
CL
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTCE
Option: CE compliant specification
No
CE mark
No
CE mark
OCD
Option: Cable Direction
Standard
Left
Right
Standard
Left
Right
OPTF
Option: Fitting
No
suction fitting L-specification
No
suction fitting L-specification
OPTWP
Option: Water resistant (IP52) specification
No
Yes
No
Yes
POR
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D