IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
GG712S
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/gg712s.prj},{NB=GG712S},{BN=GG712S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b3/22/pc_gg712sac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b3/22/pc_gg712sac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=GG712S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2);},{DESCLONG=Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=GIGA4005-2PS/SIL2/US},{ERPGRSUPPLIER=A4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/GG712S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
GG712S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GG712S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG712S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2);
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
GG712S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D