Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IF5840 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IF5840
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF5840: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 52 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 52 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 30 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
BN
Bestellnummer
IF5840
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D