Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFS209 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFS209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS209: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
IFS209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D