Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II5983 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5983
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5983: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
II5983
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D