IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IFC246
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_010/ifc246.prj},{NB=IFC246},{BN=IFC246},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/8c/pc_ifc246ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0d/8c/pc_ifc246ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IFC246: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig },{DESCLONG=Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; (\"Coolant\"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFC246 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IFC246
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFC246: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IFC246
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D