Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFC246 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IFC246
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFC246: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IFC246
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D