Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IGC232 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGC232
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC232: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IGC232
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D