Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IQ2008 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IQ2008
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IQ2008: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar)
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IQ2008
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D