Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IEC215 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IEC215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IEC215: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 2 mm encastrable; norma
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IEC215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D