Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF505A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IF505A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF505A: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 6 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K); 3 fils; Température ambiante -40...60 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IF505A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D