Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IG511A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IG511A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG511A: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 70 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 70 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K); 3 fils; Température ambiante -40...60 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IG511A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D