Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IIR200 - Einsatz im Schweißbereich
Bill of material
IIR200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIR200: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...85 °C; Schaltfrequenz 2 Hz
BN
Bestellnummer
IIR200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D