Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IIR202 - Einsatz im Schweißbereich
Bill of material
IIR202
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IIR202: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 12 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...85 °C; Schaltfrequenz 2 Hz
BN
Bestellnummer
IIR202
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D