Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGT001 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IGT001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGT001: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 70 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 70 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 1/2" Connecteur; IP 68; IP 69K; ("COP"); 2 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 300 Hz DC
BN
Bestellnummer
IGT001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D