Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IES206 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IES206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES206: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 3 mm encastrable; norma
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 3 mm encastrable; normalement fermé; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IES206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D