Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFC278 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IFC278
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFC278: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IFC278
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D